Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 100,3 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 462586
RoodPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
100,3 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
40,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,677 150 : € 0,61
essential solutions
delivered