Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 96,5 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 462585
ZwartPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
96,5 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
39,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,383 200 : € 0,344
essential solutions
delivered