Pijpdop met Gesloten Einde Past op 9-1/2" NPT Pijp

Artikelcode: 34188
GrijsPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
242,0 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
50,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 9-1/2
ID - Barcode
:
5052751228573
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,48 20 : € 3,70 200 : € 3,52 400 : € 3,33
essential solutions
delivered