Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 111,0 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 34167
GrijsPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
111,0 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
40,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
ID - Barcode
:
5052751239104
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,01 100 : € 0,909
essential solutions
delivered