34138

Artikelcode: 34138

**OBSOLETE**

This item is no longer available. No replacements are available.

You can return to the previous page to browse available items, or contact Customer Service for additional assistance.

We apologise for any inconvenience.

34138


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
63,5 mm
Inwendige hoogte
:
30,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
ID - Barcode
:
5052751178526
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Materiaal
:
PE
Standaard Verpakking: 300

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,346
essential solutions
delivered