Pijpdop met Gesloten Einde Past op 1-3/4" NPT Pijp

Artikelcode: 34132
GrijsPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
54,0 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
30,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Colour
:
Grijs
Material
:
PE
Full Material
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 1-3/4
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,296 400 : € 0,2664
essential solutions
delivered