Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 22,0 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 34110
GrijsPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
22,0 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
20,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
ID - Barcode
:
5052751238466
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,108 1000 : € 0,0972
essential solutions
delivered