Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 160,0 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 31715
GreyPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
160,0 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
40,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Color
:
Gray
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Standaard Verpakking: 60

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,96 6 : € 4,48 30 : € 2,24 60 : € 1,52 600 : € 1,43 1200 : € 1,36
essential solutions
delivered