Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 159,0 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 31712
GrijsPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
159,0 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
40,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
ID - Barcode
:
5052751609396
Standaard Verpakking: 60

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,35 6 : € 4,17 30 : € 2,09 60 : € 1,41 600 : € 1,34 1200 : € 1,27
essential solutions
delivered