Pijpdop met Gesloten Einde Past op 8" NPT Pijp

Artikelcode: 31639
GrijsPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
219,1 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
50,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 8
ID - Barcode
:
5052751371392
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,88 25 : € 2,592
essential solutions
delivered