Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 40,0 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 12957
GeelPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
40,0 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
26,7 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,37 50 : € 0,686 250 : € 0,329 500 : € 0,206 5000 : € 0,195 10000 : € 0,186
essential solutions
delivered