Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 32,0 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 12956
GeelPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
32,0 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
26,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,14 80 : € 0,573 400 : € 0,275 800 : € 0,173 8000 : € 0,164 16000 : € 0,155
essential solutions
delivered