Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 914,4 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 110287
YellowPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
914,4 mm
Vent Hole
:
Geen Ventilatiegaatje
Inside Height
:
150,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele nominale diameter
:
DN 900
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 16

Kopen in veelvouden van: 16

16 : € 25,965
essential solutions
delivered