Standaard Ronde Einddop: 22,0 mm Binnendiameter, 20,0 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 12850
RoodPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 22,0 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
22,0 mm
Inwendige hoogte
:
20,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,714 250 : € 0,357 1250 : € 0,171 2500 : € 0,107 25000 : € 0,102 50000 : € 0,0968
essential solutions
delivered