Standaard Ronde Einddop: 18,0 mm Binnendiameter, 20,0 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 12849
RoodPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 18,0 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
18,0 mm
Inwendige hoogte
:
20,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,505 250 : € 0,253 1250 : € 0,12 2500 : € 0,076 25000 : € 0,0722 50000 : € 0,0683
essential solutions
delivered