Standaard Ronde Einddop: 35,0 mm Binnendiameter, 26,5 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 12781
RoodPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 35,0 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
35,0 mm
Inwendige hoogte
:
26,5 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,23 80 : € 0,614 400 : € 0,294 800 : € 0,184 8000 : € 0,175 16000 : € 0,165
essential solutions
delivered