Standaard Ronde Einddop: 28,0 mm Binnendiameter, 26,5 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 12780
RoodPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 28,0 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
28,0 mm
Inwendige hoogte
:
26,5 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,952 100 : € 0,476 500 : € 0,227 1000 : € 0,143 10000 : € 0,136 20000 : € 0,128
essential solutions
delivered