Standaard Ronde Einddop: 20,0 mm Binnendiameter, 20,0 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 12777
RoodPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 20,0 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
20,0 mm
Inwendige hoogte
:
20,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,606 200 : € 0,302 1000 : € 0,144 2000 : € 0,0912 20000 : € 0,0866 40000 : € 0,082
essential solutions
delivered