Standaard Ronde Einddop: 16,0 mm Binnendiameter, 20,0 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 12776
RoodPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 16,0 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
16,0 mm
Inwendige hoogte
:
20,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,382 500 : € 0,191 2500 : € 0,0914 5000 : € 0,0576 50000 : € 0,0547 100000 : € 0,0518
essential solutions
delivered