Flexibele buisdop - Binnendiameter: 550,0 mmInwendige hoogte: 100,0 mm

Artikelcode: 600807
YellowFlexible PE De flexibele buisdop is duurzaam en biedt weerstand tegen lekkage ter bescherming van pijpen met en zonder schroefdraad met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
550,0 mm
Inside Height
:
100,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Inside Length
:
100,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 33,20 30 : € 27,45
essential solutions
delivered