Flexibele buisdop - Binnendiameter: 376,0 mmInwendige hoogte: 80,0 mm

Artikelcode: 600777
GeelFlexibel PE De flexibele buisdop is duurzaam en biedt weerstand tegen lekkage ter bescherming van pijpen met en zonder schroefdraad met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
376,0 mm
Inwendige hoogte
:
80,0 mm
Materiaal
:
Flexibel PE
Kleur
:
Geel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
ID - Barcode
:
5052751653405
Binnenlengte
:
80,0 mm
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 81,32 2 : € 40,66 12 : € 20,33 25 : € 13,70 125 : € 10,79 250 : € 9,43 625 : € 8,31 1250 : € 7,64
essential solutions
delivered