Flexibele buisdop - Binnendiameter: 625,4 mmInwendige hoogte: 130,0 mm

Artikelcode: 43236
GeelFlexibele PE De flexibele buisdop is duurzaam en biedt weerstand tegen lekkage ter bescherming van pijpen met en zonder schroefdraad met een diameter van .


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
625,4 mm
Inwendige hoogte
:
130,0 mm
Materiaal
:
Flexibele PE
Kleur
:
Geel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 66 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 23,45 12 : € 19,78
essential solutions
delivered