Flexibele buisdop - Binnendiameter: 160,0 mmInwendige hoogte: 47,0 mm

Artikelcode: 41180
GeelFlexibele PE De flexibele buisdop is duurzaam en biedt weerstand tegen lekkage ter bescherming van pijpen met en zonder schroefdraad met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
160,0 mm
Inwendige hoogte
:
47,0 mm
Materiaal
:
Flexibele PE
Kleur
:
Geel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 66 °C
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 4,31
essential solutions
delivered