Flexibele buisdop - Binnendiameter: 1320,8 mmInwendige hoogte: 180,0 mm

Artikelcode: 41138
GeelFlexibele PE De flexibele buisdop is duurzaam en biedt weerstand tegen lekkage ter bescherming van pijpen met en zonder schroefdraad met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
1320,8 mm
Inwendige hoogte
:
180,0 mm
Materiaal
:
Flexibele PE
Kleur
:
Geel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
DN 1300, ANSI 52
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 66 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 83,66
essential solutions
delivered