Flexibele buisdop - Binnendiameter: 711,0 mmInwendige hoogte: 145,0 mm

Artikelcode: 31718
GeelPE De flexibele buisdop is duurzaam en biedt weerstand tegen lekkage ter bescherming van pijpen met en zonder schroefdraad met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
711,0 mm
Inwendige hoogte
:
145,0 mm
Materiaal
:
PE
Kleur
:
Geel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 66 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 35,71 16 : € 30,58
essential solutions
delivered