Flexibele buisdop - Binnendiameter: 457,2 mmInwendige hoogte: 95,0 mm

Artikelcode: 31687
GeelFlexibele PE De flexibele buisdop is duurzaam en biedt weerstand tegen lekkage ter bescherming van pijpen met en zonder schroefdraad met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
457,2 mm
Inwendige hoogte
:
95,0 mm
Materiaal
:
Flexibele PE
Kleur
:
Geel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 66 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,41 40 : € 9,77
essential solutions
delivered