Vergrendelpennen met Sluitlip

Artikelcode: 491241
491241


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Neusdiameter
:
8,0 mm
Afwerking
:
Zwart Oxide
Body Thread Size
:
M20 x 1.5
Nose Projection
:
12,0 mm
Handgreeplengte
:
51,0 mm
Totale Lengte
:
69,0 mm
Materiaal Body
:
Staal
Nose Material
:
Steel
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 31,97
essential solutions
delivered