Vergrendelpennen met Sluitlip

Artikelcode: 491238
491238


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Nose Diameter
:
10,0 mm
Body Thread Size
:
M20 x 1.5
Nose Projection
:
12,0 mm
Handle Length
:
37,0 mm
Totale Lengte
:
69,0 mm
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 13,45
essential solutions
delivered