ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343482540952
343482540952 heeft een draadlengte van 25,0 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Type
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
RVS
Schroefdraadmaat
:
4.8 mm
Draadlengte
:
25,0 mm
Thread Diameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
9,5 mm
Verpakkingsaantal
:
250
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,102 500 : € 0,0954 1000 : € 0,0737
essential solutions
delivered