ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343481941553
343481941553 heeft een draadlengte van 19,0 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Thread Size
:
4.8 mm
Thread Length
:
19,0 mm
Thread Diameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
8,2 mm
Package Quantity
:
250
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,257 500 : € 0,181 1000 : € 0,14
essential solutions
delivered