ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343481940952
343481940952 heeft een draadlengte van 19,0 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Thread Size
:
4.8 mm
Thread Length
:
19,0 mm
Thread Diameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
8,2 mm
Package Quantity
:
500
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0989 500 : € 0,0871 1000 : € 0,0624
essential solutions
delivered