Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343481340952
343481340952 heeft een draadlengte van 13,0 mm en een Met Kruis aandrijving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
Zacht staal
Schroefdraadmaat
:
4.8 mm
Thread Length
:
13,0 mm
Draaddiameter
:
4,8 mm
Head Diameter
:
8,2 mm
Package Quantity
:
500
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0858 500 : € 0,0755 1000 : € 0,0542
essential solutions
delivered