ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343481041553
343481041553 heeft een draadlengte van 9,5 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Type
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
Automatenstaal
Afwerking
:
Zink
Schroefdraadmaat
:
4.8 mm
Draadlengte
:
9,5 mm
Thread Diameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
8,2 mm
Package Quantity
:
250
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,204 500 : € 0,144 1000 : € 0,111
essential solutions
delivered