Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343481040952
343481040952 heeft een draadlengte van 9,5 mm en een Met Kruis aandrijving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
Zacht staal
Schroefdraadmaat
:
4.8 mm
Draadlengte
:
9,5 mm
Draaddiameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
8,2 mm
Verpakkingsaantal
:
500
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0849 500 : € 0,0747 1000 : € 0,0536
essential solutions
delivered