Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343422541553
343422541553 heeft een draadlengte van 25,0 mm en een Met Kruis aandrijving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Zink
Schroefdraadmaat
:
4.2 mm
Thread Length
:
25,0 mm
Draaddiameter
:
4,2 mm
Head Diameter
:
8,2 mm
Package Quantity
:
250
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,167 500 : € 0,157 1000 : € 0,121
essential solutions
delivered