Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343422540952
343422540952 heeft een draadlengte van 25,0 mm en een Met Kruis aandrijving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
Zacht staal
Schroefdraadmaat
:
4.2 mm
Draadlengte
:
25,0 mm
Draaddiameter
:
4,2 mm
Kopdiameter
:
8,2 mm
Verpakkingsaantal
:
500
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0784 1000 : € 0,0562
essential solutions
delivered