ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343421640952
343421640952 heeft een draadlengte van 16,0 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Thread Size
:
4.2 mm
Thread Length
:
16,0 mm
Thread Diameter
:
4,2 mm
Kopdiameter
:
6,9 mm
Package Quantity
:
500
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,061 1000 : € 0,0437
essential solutions
delivered