ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343421341553
343421341553 heeft een draadlengte van 13,0 mm en een Met Kruis aandrijving.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Thread Size
:
4.2 mm
Thread Length
:
13,0 mm
Thread Diameter
:
4,2 mm
Kopdiameter
:
6,9 mm
Package Quantity
:
250
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,113 500 : € 0,106 1000 : € 0,082
essential solutions
delivered