Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343421040952
343421040952 heeft een draadlengte van 9,5 mm en een Met Kruis aandrijving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
Zacht staal
Schroefdraadmaat
:
4.2 mm
Draadlengte
:
9,5 mm
Draaddiameter
:
4,2 mm
Kopdiameter
:
6,9 mm
Verpakkingsaantal
:
500
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0501 1000 : € 0,0358
essential solutions
delivered