Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343352541553
343352541553 heeft een draadlengte van 25,0 mm en een Met Kruis aandrijving.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Zink
Schroefdraadmaat
:
3.5 mm
Draadlengte
:
25,0 mm
Draaddiameter
:
3,5 mm
Kopdiameter
:
6,9 mm
Verpakkingsaantal
:
250
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,127 500 : € 0,119 1000 : € 0,092
essential solutions
delivered