ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343351941553
343351941553 heeft een draadlengte van 19,0 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Type
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
Automatenstaal
Afwerking
:
Zink
Schroefdraadmaat
:
3.5 mm
Draadlengte
:
19,0 mm
Thread Diameter
:
3,5 mm
Kopdiameter
:
6,9 mm
Verpakkingsaantal
:
250
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,107 500 : € 0,10 1000 : € 0,0775
essential solutions
delivered