Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343351641553
343351641553 heeft een draadlengte van 16,0 mm en een Met Kruis aandrijving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Zink
Schroefdraadmaat
:
3.5 mm
Thread Length
:
16,0 mm
Draaddiameter
:
3,5 mm
Head Diameter
:
5,6 mm
Package Quantity
:
500
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,10 500 : € 0,0937 1000 : € 0,0724
essential solutions
delivered