ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343351341553
343351341553 heeft een draadlengte van 13,0 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Material
:
Automatenstaal
Afwerking
:
Zink
Schroefdraadmaat
:
3.5 mm
Draadlengte
:
13,0 mm
Draaddiameter
:
3,5 mm
Head Diameter
:
5,6 mm
Package Quantity
:
500
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,10 500 : € 0,0881 1000 : € 0,0632
essential solutions
delivered