ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343351041553
343351041553 heeft een draadlengte van 9,5 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Thread Size
:
3.5 mm
Thread Length
:
9,5 mm
Thread Diameter
:
3,5 mm
Kopdiameter
:
5,6 mm
Package Quantity
:
500
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0915 500 : € 0,0806 1000 : € 0,0578
essential solutions
delivered