ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343350741553
343350741553 heeft een draadlengte van 6,5 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Type
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
Automatenstaal
Afwerking
:
Zink
Schroefdraadmaat
:
3.5 mm
Draadlengte
:
6,5 mm
Thread Diameter
:
3,5 mm
Kopdiameter
:
5,6 mm
Verpakkingsaantal
:
500
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0894 500 : € 0,0787 1000 : € 0,0564
essential solutions
delivered