ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343350740952
343350740952 heeft een draadlengte van 6,5 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Thread Size
:
3.5 mm
Thread Length
:
6,5 mm
Thread Diameter
:
3,5 mm
Kopdiameter
:
5,6 mm
Package Quantity
:
500
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0523 1000 : € 0,0374
essential solutions
delivered