Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343291641553
343291641553 heeft een draadlengte van 16,0 mm en een Met Kruis aandrijving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Zink
Schroefdraadmaat
:
2.9 mm
Thread Length
:
16,0 mm
Draaddiameter
:
2,9 mm
Head Diameter
:
5,6 mm
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0754 1000 : € 0,054
essential solutions
delivered