ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343291341553
343291341553 heeft een draadlengte van 13,0 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Thread Size
:
2.9 mm
Thread Length
:
13,0 mm
Thread Diameter
:
2,9 mm
Kopdiameter
:
5,6 mm
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0707 1000 : € 0,0508
essential solutions
delivered