ONLINE CATALOGUS Zelfborende en Zelfsnijdende Schroef met Lage Cilinderkop

Artikelcode: 343290740952
343290740952 heeft een draadlengte van 6,5 mm en een Met Kruis aandrijving.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Type
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruis
Materiaal
:
RVS
Schroefdraadmaat
:
2.9 mm
Draadlengte
:
6,5 mm
Thread Diameter
:
2,9 mm
Kopdiameter
:
5,6 mm
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0398 1000 : € 0,0284
essential solutions
delivered