Set Screws - Metal Hex Socket Head with Cup Point

Steel screws are made from heat treated alloy. Stainless screws are not heat treated.


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Thread Length

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(7)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Thread Length
:
6,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,12 250 : € 1,60 500 : € 1,48 1000 : € 1,45 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Thread Length
:
8,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,12 250 : € 1,60 500 : € 1,48 1000 : € 1,45 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Thread Length
:
10,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,12 250 : € 1,60 500 : € 1,48 1000 : € 1,45 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Thread Length
:
8,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,18 250 : € 1,64 500 : € 1,53 1000 : € 1,48 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Thread Length
:
12,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,18 250 : € 1,64 500 : € 1,53 1000 : € 1,48 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Thread Length
:
16,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,24 250 : € 1,67 500 : € 1,56 1000 : € 1,52 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Thread Length
:
20,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,24 250 : € 1,67 500 : € 1,56 1000 : € 1,52 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Thread Length
:
10,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,12 250 : € 1,60 500 : € 1,48 1000 : € 1,45 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Thread Length
:
12,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,12 250 : € 1,60 500 : € 1,48 1000 : € 1,45 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Thread Length
:
16,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,18 250 : € 1,64 500 : € 1,53 1000 : € 1,48 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Thread Length
:
20,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,18 250 : € 1,64 500 : € 1,53 1000 : € 1,48 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Thread Length
:
25,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,24 250 : € 1,67 500 : € 1,56 1000 : € 1,52 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Thread Length
:
32,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,51 250 : € 1,89 500 : € 1,76 1000 : € 1,71 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Thread Length
:
25,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,41 250 : € 1,81 500 : € 1,69 1000 : € 1,64 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Thread Length
:
32,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,68 250 : € 2,01 500 : € 1,88 1000 : € 1,83 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Thread Length
:
40,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,02 250 : € 2,27 500 : € 2,11 1000 : € 2,06 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Thread Length
:
50,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,36 250 : € 2,51 500 : € 2,35 1000 : € 2,28 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Thread Length
:
63,0 mm
Aandrijvingstype
:
Grub Screw
Puntvorm
:
Flat
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tensile strength class 5.8 (500 N/mm2)
Schroefdraaddichtheid
:
Coarse
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,81 250 : € 2,85 500 : € 2,66 1000 : € 2,59 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered